Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
I pistoni a gas a forza regolabile sono ampiamente utilizzati nelle apparecchiature del settore medicale e di laboratorio, dell'arredamento, automotive e forniture industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione e l'ammortizzazione. Questi pistoni possono essere regolati in base a necessità specifiche senza calcoli aggiuntivi, basta infatti diminuire il flusso di gas in base alle specifiche richieste.
Codice Serie: SR5487
I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.
Codice Serie: SR6482
La nostra gamma di pistoni a gas con blocco comprende pistoni a gas di sicurezza e pistoni a gas con elemento di blocco per carrelli elevatori. Questi pistoni sono ideali per le applicazioni in cui le regolazioni di controllo del movimento richiedono comfort e sicurezza, anche quando sono bloccate in posizione. Sono comunemente utilizzati nel settore medico, nei laboratori, nell'industria automobilistica, negli arredi e nelle apparecchiature industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione o lo smorzamento.
I pistoni di sicurezza sono dotati di una protezione. Eliminano la necessità di aste di sicurezza separate nelle operazioni di sollevamento critiche. Quando sono completamente estesi, si bloccano positivamente, proteggendo l'operatore dal rischio di lesioni in caso di sovraccarico o uso improprio. La protezione deve essere premuta attivamente per rilasciare il blocco e garantire un funzionamento sicuro. Sono una soluzione indipendente che non richiede manutenzione e vengono forniti in coppia. L'asta è in acciaio e i raccordi sono in poliammide e acciaio.
I pistoni per carrelli elevatori a blocco funzionano come i tradizionali pistoni a gas, ma includono una speciale valvola di blocco interna che consente di bloccarli in qualsiasi posizione. Questo meccanismo di bloccaggio consente al pistone di muoversi solo quando il perno di rilascio, situato all'estremità dell'asta del pistone, viene rilasciato. Le applicazioni tipiche dei pistoni per carrelli elevatori comprendono la regolazione dell'altezza e dell'angolazione dei sedili di aerei, autobus, treni e altri mezzi di trasporto specializzati. Forniscono inoltre regolazioni controllate per letti ospedalieri, tavoli da fisioterapia e sedie a rotelle, oltre a rialzi per scrivanie. Disponibili in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile. Si possono utilizzare con una sola mano.
Le staffe di montaggio per pistoni a gas fissano il pistone alla struttura di utilizzo finale.
Codice Serie: SR6480
I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.
Codice Serie: SR6481
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare