Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
178,432 € - 198,2555 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4000.0
166,1013 € - 184,5513 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3700.0
170,2115 € - 189,1228 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
3800.0
194,0018 € - 215,5575 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
4400.0
227,6218 € - 252,9085 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5250.0
21,3815 € - 35,6393 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
750.0
250,0693 € - 277,857 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5800.0
6,6933 € - 11,152 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
100.0
59,2758 € - 98,7895 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2300.0
37,2588 € - 62,1048 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1300.0
36,1108 € - 60,188 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1250.0
43,4395 € - 72,3958 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1600.0
20,3565 € - 33,9275 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
700.0
33,1588 € - 55,2578 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1100.0
35,1473 € - 58,5788 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1200.0
239,8193 € - 266,4693 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
5550.0
47,4063 € - 79,007 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1800.0
46,2993 € - 77,1723 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1750.0
55,227 € - 92,045 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2100.0
63,632 € - 106,0465 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2500.0
  • di 42
Albero cavo temprato 12.0 4000.0 0.4 Acciaio

20286743

Fascia di prezzo
198,2555 € - 178,432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3700.0 0.4 Acciaio

20286682

Fascia di prezzo
184,5513 € - 166,1013 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 3800.0 0.4 Acciaio

20286705

Fascia di prezzo
189,1228 € - 170,2115 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 4400.0 0.4 Acciaio

20286828

Fascia di prezzo
215,5575 € - 194,0018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5250.0 0.4 Acciaio

20286996

Fascia di prezzo
252,9085 € - 227,6218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 750.0 0.4 Acciaio

20287283

Fascia di prezzo
35,6393 € - 21,3815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5800.0 0.4 Acciaio

20287108

Fascia di prezzo
277,857 € - 250,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 100.0 0.4 Acciaio

20287153

Fascia di prezzo
11,152 € - 6,6933 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2300.0 0.4 Acciaio

20287580

Fascia di prezzo
98,7895 € - 59,2758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1300.0 0.4 Acciaio

20287382

Fascia di prezzo
62,1048 € - 37,2588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1250.0 0.4 Acciaio

20287375

Fascia di prezzo
60,188 € - 36,1108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1600.0 0.4 Acciaio

20287443

Fascia di prezzo
72,3958 € - 43,4395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 700.0 0.4 Acciaio

20287276

Fascia di prezzo
33,9275 € - 20,3565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1100.0 0.4 Acciaio

20287344

Fascia di prezzo
55,2578 € - 33,1588 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1200.0 0.4 Acciaio

20287368

Fascia di prezzo
58,5788 € - 35,1473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 5550.0 0.4 Acciaio

20287054

Fascia di prezzo
266,4693 € - 239,8193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1800.0 0.4 Acciaio

20287481

Fascia di prezzo
79,007 € - 47,4063 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1750.0 0.4 Acciaio

20287474

Fascia di prezzo
77,1723 € - 46,2993 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2100.0 0.4 Acciaio

20287542

Fascia di prezzo
92,045 € - 55,227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2500.0 0.4 Acciaio

20287627

Fascia di prezzo
106,0465 € - 63,632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099