Gli alberi del cambio sono filettati su entrambe le estremità per connettersi all'attacco da un lato, amplificando la forza esercitata. Sull'estremità opposta è possibile montare sul perno filettato una manopola a scelta. Questi alberi sono disponibili con corpo in acciaio inossidabile o acciaio e inserto in ottone.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Lunghezza filetto lungo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
M6
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 15,1725 € - 18,9927 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M10
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 9,8756 € - 12,3547 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10313497 | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,6772 € - 13,1773 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5 in
127.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 16,9681 € - 21,2448 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare