Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,2925 € - 108,8243 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3400.0
|
||
| 69,0748 € - 115,128 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3650.0
|
||
| 74,4663 € - 124,107 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4000.0
|
||
| 72,365 € - 120,6118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3850.0
|
||
| 77,3568 € - 128,9348 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4200.0
|
||
| 85,0648 € - 141,7678 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4700.0
|
||
| 75,2965 € - 125,4908 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4050.0
|
||
| 81,3953 € - 135,6588 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4450.0
|
||
| 80,6265 € - 134,3775 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4400.0
|
||
| 79,7963 € - 132,9938 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4350.0
|
||
| 88,2935 € - 147,1593 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4900.0
|
||
| 71,5348 € - 119,2178 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3800.0
|
||
| 78,9763 € - 131,6203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4300.0
|
||
| 76,0755 € - 126,7925 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4100.0
|
||
| 82,2153 € - 137,0323 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
4500.0
|
||
| 60,065 € - 100,1118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3050.0
|
||
| 68,5623 € - 114,267 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3600.0
|
||
| 66,9325 € - 111,5508 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3500.0
|
||
| 69,905 € - 116,5118 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3700.0
|
||
| 72,8468 € - 121,4113 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
6.0
|
3900.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare