Questi alberi in alluminio sono un'alternativa versatile, amagnetica e leggera per vari settori che richiedono un componente robusto e durevole. Hanno un ottimo rapporto forza-peso, resistenza alla corrosione e conduttività termica. La resistenza alla corrosione offre una maggiore durata degli alberi e elimina la necessità di manutenzione periodica o sostituzione.
Possono sopportare carichi enormi e funzionare senza deformazioni o guasti in ambienti difficili. Non sono destinati all'uso con cuscinetti lineari a sfere, ma piuttosto con boccole ceramiche autolubrificanti.
Possono sopportare temperature comprese tra -130 C e +200 C. Per queste caratteristiche, sono spesso utilizzati in applicazioni come le apparecchiature per il settore del petrolio e del gas naturale, dispositivi medici, nel settore edile e nell'industria automobilistica.
Materiale: Alluminio Codice Serie: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75,0915 € - 83,2095 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1150.0
|
||
| 97,416 € - 107,9428 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1700.0
|
||
| 92,8138 € - 102,8383 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1550.0
|
||
| 108,2708 € - 119,966 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1950.0
|
||
| 21,156 € - 23,452 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
250.0
|
||
| 106,149 € - 117,6188 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1900.0
|
||
| 89,4723 € - 99,1483 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1450.0
|
||
| 77,5003 € - 85,8745 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1200.0
|
||
| 9,7785 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
100.0
|
||
| 91,8913 € - 101,8235 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1500.0
|
||
| 99,7223 € - 110,495 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1750.0
|
||
| 79,8885 € - 88,519 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
1250.0
|
||
| 26,5065 € - 29,3663 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
400.0
|
||
| 89,913 € - 99,63 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
1800.0
|
||
| 8,7843 € - 9,7375 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
100.0
|
||
| 21,033 € - 23,3085 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
300.0
|
||
| 37,269 € - 41,287 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
650.0
|
||
| 34,03 € - 37,7098 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
550.0
|
||
| 11,1828 € - 12,3923 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
150.0
|
||
| 46,7913 € - 51,8445 € | Richiedi il lead time qui |
10.0
|
850.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare