Questi alberi temprati in acciaio inossidabile offrono grande resistenza, durata e affidabilità. Vengono utilizzati con cuscinetti lineari e sono adatti per le applicazioni più impegnative in presenza di corrosione, usura e condizioni difficili, come l'umidità o la resistenza chimica, senza sacrificare l'integrità strutturale.
Questi alberi hanno una lunga durata e necessitano di poca manutenzione, riducendo così i tempi di fermo e le spese operative totali. Forniscono un movimento lineare fluido e preciso se utilizzati in combinazione con una boccola a sfere lineare. Si trovano in applicazioni quali apparecchiature per la lavorazione degli alimenti, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327,2501 € - 363,6149 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3800.0
|
||
| 426,0507 € - 473,3837 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5000.0
|
||
| 452,0576 € - 502,2827 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
5350.0
|
||
| 368,4242 € - 409,3626 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4300.0
|
||
| 380,7635 € - 423,073 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4450.0
|
||
| 384,8766 € - 427,6359 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4500.0
|
||
| 405,5065 € - 450,558 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4750.0
|
||
| 417,8244 € - 464,247 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4900.0
|
||
| 302,5928 € - 336,2155 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3500.0
|
||
| 335,4871 € - 372,7623 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3900.0
|
||
| 267,1493 € - 296,8302 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3050.0
|
||
| 372,548 € - 413,9363 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
4350.0
|
||
| 200,7502 € - 223,0511 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2900.0
|
||
| 147,2368 € - 163,593 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2050.0
|
||
| 291,978 € - 324,4223 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3350.0
|
||
| 298,4154 € - 331,5668 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3450.0
|
||
| 197,5369 € - 219,4843 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2850.0
|
||
| 204,0065 € - 226,6715 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
2950.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3000.0
|
|||
| 296,1018 € - 328,9961 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
16.0
|
3400.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare