La nostra gamma di anelli di arresto è realizzata in nylon ed è disponibile in due tipi diversi: anelli di arresto e rondelle di arresto. Sono spesso utilizzati in combinazione con i rivetti spinati, quando il foro compatibile ha un diametro di 5,5 mm.
Quando gli anelli di arresto sono utilizzati con i rivetti spinati, la gamma di fissaggio aumenta consentendo di utilizzare l'intera lunghezza di fissaggio del rivetto. Questa combinazione è ideale per unire applicazioni molto sottili.
La rondella per anello di arresto può essere utilizzata insieme a un anello di arresto e a un rivetto spinato; in questo modo si ottiene un maggiore supporto superficiale per i materiali più morbidi e per i fori di dimensioni maggiori. Questa combinazione è adatta per applicazioni rotanti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di rivetto | Diametro foro compatibile | Colore | Spessore totale | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1004 € - 0,14 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grigio
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,14 € | 63649 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0924 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
Anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blu
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 19693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blu
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,14 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rosso
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 19020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Giallo
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,1004 € - 0,14 € | 21063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 9996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grigio
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 27104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1324 € | 2026 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rondella per anello di arresto
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rosso
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare