Menu Ricerca

Anello di tenuta 4.0 9.0 1.1 POM

Questo anello di tenuta in plastica a forma di C viene utilizzato con giunti a forcella o clip a forcella per fissare gli alberi in posizione. È più resistente alla corrosione rispetto agli anelli di sicurezza in metallo ed è leggero, riducendo il peso del blocco. Misura Ø4x1,1 di diametro.
Codice articolo Essentra :

20212711

Codice articolo precedente:

20212711

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 0,287 €
50 - 99 0,2255 €
100 - 199 0,2153 €
200 - 499 0,205 €
500 - 999 0,1845 €
1000 + 0,1743 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

0,29 €

1 x 0,287 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 4.0
d2 9.0
l1 1.1
Materiale POM
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci