Gli anelli di tenuta svolgono la funzione di una spalla che mantiene in posizione componenti e assemblaggi su un asse liscio e possono essere utilizzati anche in un alloggiamento o foro per soluzioni monouso. Tra le applicazioni più comuni sono inclusi gli assi di tenuta.
Vengono installate in scanalature pre-fabbricate su assi e perni, dove svolgono una funzione di appoggio e tenuta di specifici componenti o assemblaggi. Il design a forma di anello presenta una linguetta per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Spessore | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0664 € - 0,0926 € | 62840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1234 € | 3267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,1472 € - 0,1912 € | 46500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,0736 € - 0,1029 € | 61500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 0,1181 € - 0,1642 € | 47020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
||
| 0,0811 € - 0,1131 € | 89000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,059 € - 0,059 € | 58000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0848 € - 0,1184 € | 27093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm