Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 + | 714,7852 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filettatura bullone | M20-2.5 |
---|---|
Capacità di carico | 3000.0 kg |
Capacità di carico | 3000.0 kg |
Materiale (nome esteso) | Lega di acciaio |
Finitura | Ossido nero |
Diametro anello | 25.4 mm |
Diametro anello | 1 in |
Altezza totale | 194.8 mm |
Altezza totale | 7.669 in |
Diametro base | 58.7 mm |
Diametro base | 2.311 in |
Diametro corpo | 58.7 mm |
Diametro corpo | 2.311 in |
Lunghezza bullone | 92.4 mm |
Lunghezza bullone | 3.638 in |
Larghezza totale | 121.2 mm |
Larghezza totale | 4.772 in |
Altezza interna anello | 77.0 mm |
Altezza interna anello | 3.031 in |
Larghezza esterna anello | 121.2 mm |
Larghezza esterna anello | 4.772 in |
Lunghezza filetto | 29.0 mm |
Lunghezza filetto | 1.142 in |
Coppia limite | 135.0 Nm |
Coppia limite | 135.0 Nm |
Colore | Nero |
Tipo di anello | Sollevamento |
Fattore di sicurezza | 5:1 |
Azione pivotante | 360 ° Swivel |
Codice doganale | 7318190090 |
Altezza corpo | 165.8 mm |
Altezza corpo | 6.528 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare