Menu Ricerca

Fascetta 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10244272

Codice articolo precedente:

460177

1878921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0109 €
1000 + 0,0101 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

1,09 €

100 x 0,0109 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 100.0 mm
Larghezza totale 2.5 mm
Diametro massimo fascio cavi 25.0 mm
Resistenza minima a trazione 8.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci