These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Codice Serie: SR6575
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura corpo | Dimensione filettatura perno | Coppia minima | Coppia minima | Materiale corpo | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,4275 € - 3,2022 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
1,7663 € - 2,9816 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
2,8087 € - 4,5399 € | 721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
1,139 € - 2,5676 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
4,8104 € - 4,8104 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
1,3194 € - 2,9995 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
1,6272 € - 3,668 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
1,0774 € - 2,4164 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
1,9861 € - 4,285 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
3,7682 € - 3,7682 € | 1207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
1,5391 € - 3,452 € | 2906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Acciaio inossidabile
|
1
|
||
1,0111 € - 2,2415 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
1,2413 € - 2,0871 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Acetale blu
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.