Menu Ricerca

Base cuscinetto in gomma antiscivolo

Disponibile

I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro totale Numero di fori di montaggio Materiale Diametro base Acquista
1,6146 € - 1,6146 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
2
Gomma
50.0 mm
1,3415 € - 1,4862 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
2
Gomma
50.0 mm
0,3583 € - 0,3668 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1
TPE/TPV - PIR
40.0 mm
1,2718 € - 1,2718 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2
Gomma
42.0 mm
2,7476 € - 2,7476 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
2
Gomma
70.0 mm
0,2407 € - 0,2464 € 4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.5 mm
1
PP
50.0 mm
4,4472 € - 4,4472 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
2
Gomma
89.0 mm
Base in gomma 50.0 mm Plain Nero

10547526

Fascia di prezzo
1,6146 € - 1,6146 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Base imbullonata
    Regular
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 50.0 mm Bolt Down Nero

10450697

Fascia di prezzo
1,4862 € - 1,3415 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Codice doganale
    3926909790
Cuscinetto antiscivolo 40.0 mm TPE/TPV - PIR Nero

10120101

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 42.0 mm Plain Nero

10631997

Fascia di prezzo
1,2718 € - 1,2718 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Base imbullonata
    Regular
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 70.0 mm Plain Nero

10450680

Fascia di prezzo
2,7476 € - 2,7476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro base
    70.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Base imbullonata
    Regular
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 50.0 mm Plain Nero

10120415

Fascia di prezzo
0,2464 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
4671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Base imbullonata
    Avvitata
  • Codice doganale
    3926909790
Base in gomma 89.0 mm Plain Nero

10629123

Fascia di prezzo
4,4472 € - 4,4472 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    89.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma
  • Base imbullonata
    Regular
  • Codice doganale
    3926909790