Menu Ricerca

Blocchi di montaggio e flange

Disponibile

Blocchi di montaggio e flange

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Finitura Materiale Lunghezza filetto Altezza totale Acquista
5,6793 € - 7,1064 € Richiedi il lead time qui
M10 x 1.0;M4
35.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
26.0 mm
5,702 € - 7,1064 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8 x 1.0;M4
35.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
13.0 mm
Senza finitura
Acciaio
12.0 mm
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
15.0 mm
Senza finitura
Acciaio
16.0 mm
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5
20.0 mm
Senza finitura
Acciaio
20.0 mm
5,6793 € - 7,1064 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12;M4
35.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
26.0 mm
6,9567 € - 8,6715 € Richiedi il lead time qui
M16;M5
47.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
34.0 mm
7,7216 € - 7,8843 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20 x 1.5;M5
47.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
34.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
15.0 mm
Senza finitura
Acciaio
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
16.0 mm
Senza finitura
Acciaio
16.0 mm
6,1971 € - 7,1064 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.5;M4
35.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
26.0 mm
7,2733 € - 9,0661 € 235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 1.5;M5
47.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
34.0 mm
868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.5
13.0 mm
Senza finitura
Acciaio
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
16.0 mm
Senza finitura
Acciaio
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12 x 1.5
13.0 mm
Senza finitura
Acciaio
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
15.0 mm
Senza finitura
Acciaio
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M16 x 1.5
20.0 mm
Senza finitura
Acciaio
20.0 mm
6,0584 € - 7,1064 € Richiedi il lead time qui
M10;M4
35.0 mm
Verniciato a polvere
Zinco pressofuso
26.0 mm
Blocco di montaggio 35.0 mm 4.3 mm M10 x 1.0;M4 Nero

10196748

Fascia di prezzo
7,1064 € - 5,6793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1.0;M4
  • Diametro foro
    4.3 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Blocco di montaggio 35.0 mm 4.3 mm M8 x 1.0;M4 Nero

10196779

Fascia di prezzo
7,1064 € - 5,702 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1.0;M4
  • Diametro foro
    4.3 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Boccola 13.0 mm 4.2 mm M12 x 1.5 Nero

10196809


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Diametro foro
    4.2 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 15.0 mm 12.2 mm M16 x 1.5 Nero

10196830


Livelli di giacenza
770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Diametro foro
    12.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 20.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Nero

10196878


Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Diametro foro
    10.2 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Blocco di montaggio 35.0 mm 4.3 mm M12;M4 Nero

10196755

Fascia di prezzo
7,1064 € - 5,6793 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12;M4
  • Diametro foro
    4.3 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Blocco di montaggio 47.0 mm 5.3 mm M16;M5 Nero

10629000

Fascia di prezzo
8,6715 € - 6,9567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16;M5
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Blocco di montaggio 47.0 mm 5.3 mm M20 x 1.5;M5 Nero

10196793

Fascia di prezzo
7,8843 € - 7,7216 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1.5;M5
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Boccola 15.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Nero

10196847


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Diametro foro
    8.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 16.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Nero

10196861


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Diametro foro
    6.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Blocco di montaggio 35.0 mm 4.3 mm M12 x 1.5;M4 Nero

10196762

Fascia di prezzo
7,1064 € - 6,1971 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5;M4
  • Diametro foro
    4.3 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Blocco di montaggio 47.0 mm 5.3 mm M16 x 1.5;M5 Nero

10196786

Fascia di prezzo
9,0661 € - 7,2733 €

Livelli di giacenza
235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5;M5
  • Diametro foro
    5.3 mm
  • Altezza totale
    34.0 mm
  • Lunghezza totale
    47.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso
Boccola 13.0 mm 6.2 mm M12 x 1.5 Nero

10196816


Livelli di giacenza
868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Diametro foro
    6.2 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 16.0 mm 5.2 mm M12 x 1.5 Nero

10196854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola M12 x 1.5 5.2 mm Acciaio Nero

10634882


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1.5
  • Diametro foro
    5.2 mm
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 15.0 mm 10.2 mm M16 x 1.5 Nero

10196823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Diametro foro
    10.2 mm
  • Altezza totale
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Boccola 20.0 mm 8.2 mm M16 x 1.5 Nero

10196885


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1.5
  • Diametro foro
    8.2 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
Blocco di montaggio 35.0 mm 4.3 mm M10;M4 Nero

10196731

Fascia di prezzo
7,1064 € - 6,0584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10;M4
  • Diametro foro
    4.3 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Lunghezza totale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Zinco pressofuso