Menu Ricerca

Boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi

In produzione

Le boccole a sfere lineari aperte per carichi pesanti sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola, la cui capacità di carico è tre volte superiore a quella delle boccole lineari tradizionali e la cui durata è 27 volte maggiore, deve essere utilizzata solo con gli alberi temprati. Il loro design aperto consente di utilizzarle unitamente ai supporti dell'albero.

L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.

Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.

  • Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore.
  • Hanno un design aperto che consente di utilizzarli in combinazione con le guide di supporto dell'albero.
  • L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere.
Materiale: Acciaio nichelato, Acciaio Codice Serie: SRL1743, SRL1742

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità l2 Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 w1 Acquista
56,7645 € - 81,098 € Richiedi il lead time qui
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
18,8805 € - 26,9678 € Richiedi il lead time qui
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
67,035 € - 95,7658 € Richiedi il lead time qui
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
32,80 € - 46,863 € Richiedi il lead time qui
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
20,9818 € - 29,971 € Richiedi il lead time qui
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
40,2108 € - 57,441 € Richiedi il lead time qui
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
25,2868 € - 36,121 € Richiedi il lead time qui
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
21,0535 € - 30,0735 € Richiedi il lead time qui
31.3
1720.0
20.0
32.0
1.65
45.0
9.0
67,0555 € - 95,7965 € Richiedi il lead time qui
77.4
8100.0
50.0
75.0
2.70
100.0
22.5
27,8903 € - 39,8418 € Richiedi il lead time qui
43.8
2850.0
25.0
40.0
1.90
58.0
11.5
17,876 € - 25,5328 € Richiedi il lead time qui
24.7
1320.0
16.0
26.0
1.35
36.0
9.0
34,809 € - 49,733 € Richiedi il lead time qui
81.8
2900.0
30.0
47.0
1.90
68.0
14.0
15,826 € - 22,6115 € Richiedi il lead time qui
22.7
1260.0
12.0
22.0
1.35
32.0
6.5
49,7843 € - 71,1145 € Richiedi il lead time qui
60.4
5900.0
40.0
62.0
2.20
80.0
19.5
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 80.0 Acciaio nichelato

20157982

Fascia di prezzo
81,098 € - 56,7645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio nichelato

20157937

Fascia di prezzo
26,9678 € - 18,8805 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio nichelato

20157999

Fascia di prezzo
95,7658 € - 67,035 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio nichelato

20157968

Fascia di prezzo
46,863 € - 32,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio nichelato

20157944

Fascia di prezzo
29,971 € - 20,9818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 68.0 Acciaio nichelato

20157975

Fascia di prezzo
57,441 € - 40,2108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio nichelato

20157951

Fascia di prezzo
36,121 € - 25,2868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Boccola a sfera lineare 20.0 32.0 45.0 Acciaio

20157159

Fascia di prezzo
30,0735 € - 21,0535 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Boccola a sfera lineare 50.0 75.0 100.0 Acciaio

20157234

Fascia di prezzo
95,7965 € - 67,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Boccola a sfera lineare 25.0 40.0 58.0 Acciaio

20157173

Fascia di prezzo
39,8418 € - 27,8903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfera lineare 16.0 26.0 36.0 Acciaio

20157135

Fascia di prezzo
25,5328 € - 17,876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfera lineare 30.0 47.0 68.0 Acciaio

20157197

Fascia di prezzo
49,733 € - 34,809 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    81.8
  • l3
    1.90
Boccola a sfera lineare 12.0 22.0 32.0 Acciaio

20157111

Fascia di prezzo
22,6115 € - 15,826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Boccola a sfera lineare 40.0 62.0 80.0 Acciaio

20157210

Fascia di prezzo
71,1145 € - 49,7843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20