Menu Ricerca

Boccola passacavo antistrappo Rotondo 10,0 - 15,2 mm PA Nero

Questa boccola passacavo si incastra nel pannello e blocca il cavo per proteggerlo dalle forze di trazione. Il materiale di questa boccola è classificato UL94 V-2
Codice articolo:

497657

1234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5471 €
500 - 999 0,2749 €
1000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1741 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

54,71 €

100 x 0,5471 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Forma cavo compatibile Rotondo
Materiale PA
Filettatura bullone 10.0 - 15.2 mm
Lunghezza testa 21.6 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci