Le boccole antistrappo contribuiscono a proteggere i prodotti elettronici assorbendo la forza di trazione, spinta e torsione che può essere esercitata su un cavo di alimentazione flessibile. La boccola protegge in modo sicuro i fili e i cavi nel punto di ingresso.
Queste boccole fungono anche da ancoraggio sicuro e contribuiscono a isolare il gruppo di cavi. Sono adatte per cavi doppi, piatti e rotondi e per il montaggio in fori rotondi e antirotazionali.
Installazione facile e veloce. È sufficiente posizionare la boccola sul cavo e premere le estremità della stessa con un attrezzo di installazione (venduto separatamente), quindi spingerla nel foro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Forma cavo compatibile | Spessore massimo pannello | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0455 € - 0,0562 € | 2993 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,2669 € - 0,3115 € | 7796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,3473 € - 0,3646 € | 5460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3947 € - 0,4593 € | 6114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,4745 € - 0,4745 € | In produzione |
0.413 in
10.5 mm
|
Rotondo
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||||||
2,3684 € - 2,3684 € | 1777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo/piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,4808 € - 0,5067 € | 24009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Rotondo
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
0,2081 € - 0,244 € | 14414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,5024 € - 0,5856 € | 355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
Rotondo
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,3947 € - 0,4593 € | 385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
497638 | 0,0535 € - 0,1801 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
497643 | 0,078 € - 0,2601 € | 8193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||
0,1033 € - 0,344 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.776 in
19.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,0474 € - 0,1571 € | In produzione |
0.441 in
11.2 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,0395 € - 0,0707 € | 1293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Doppio
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,1066 € - 0,1291 € | 3031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.516 in
13.1 mm
|
Piatto
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,1575 € - 0,1782 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
Piatto
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
0,1644 € - 0,1865 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
Rotondo
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||||||
0,1282 € - 0,1547 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.657 in
16.7 mm
|
Rotondo
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
0,0851 € - 0,0993 € | 10560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
Doppio
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare