Menu Ricerca

Boccola copriforo Nero 12.7 mm (HD)

Questa boccola copriforo in nylon nero è stabilizzata al calore e classificata UL94-V-2. È compatibile con fori di montaggio da 12,7 mm in pannelli con spessore di 6,4 mm. Il profilo a pressione è adatto a cavi da 3,2 mm.
Codice articolo Essentra :

10262061

Codice articolo precedente:

466910

4412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 9999 0,256 €
10000 + 0,2413 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

128,00 €

500 x 0,256 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Diametro approssimativo alloggiamento cavo 3.2 mm
Diametro foro compatibile 12.7 mm
Diametro totale 14.2 mm
Spessore massimo pannello 6.4 mm
Altezza totale 11.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci