Menu Ricerca

Bulloni a occhiello per mascheratura M8 18.0 mm Silicone Bianco

I bulloni a occhiello mascherati servono per mascherare una filettatura e offrire una soluzione sospesa durante le attività di verniciatura, rivestimento e/o sabbiatura. Da utilizzare generalmente con un gancio o un altro sistema di aggancio sospeso.
Codice articolo:

1529884

4638 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 3,4905 €
200 + 1,6621 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

69,81 €

20 x 3,4905 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Acciaio
Flangiato No
Prezzo/pezzo IVA inclusa 4.1751 EUR
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M8
Diametro totale 18.0 mm
Diametro foro compatibile 8.0 mm
Altezza del silicone 18.0 mm
Codice doganale 7318190020

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci