Menu Ricerca

Bulloni a tenuta stagna

Disponibile

I bulloni di tenuta sono un tipo di fissaggio progettato con un O-ring per fornire una protezione sicura e bidirezionale contro agenti contaminanti come gas e fluidi in varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di danni alle apparecchiature sensibili. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.

I bulloni di tenuta di questa linea con testa esagonale incorporano un O-ring che viene compresso, schiacciato in una scanalatura di precisione praticata sotto la testa del bullone, e la superficie di accoppiamento per completare la tenuta. Sono realizzati in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

I bulloni di tenuta con guarnizione integrata sono utilizzati in fori filettati e non in applicazioni quali tubi rigidi, valvole o pompe. I bulloni di tenuta vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico. Nota: i nostri bulloni di tenuta sono progettati per essere utilizzati in applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Potrebbero essere confusi con i comuni elementi di fissaggio, tuttavia questi ultimi non richiedono proprietà di tenuta e con un O-ring non si otterrebbe la stessa proprietà ottenuta con le viti di tenuta e si potrebbe danneggiare l'anello.

  • Provvisti di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni.
  • Impedite l'ingresso di acqua, polvere o altri agenti contaminanti, garantendo una connessione sicura e affidabile.
  • Con testa esagonale, incorporano un O-ring che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SRP0176

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
81 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 max Materiale A/F d1 l1 d2 ±0.05 Acquista
6,6159 € - 10,1783 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 316
18.0
M12
20.0
12.85
6,6159 € - 10,1783 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 316
18.0
M12
40.0
12.85
2,3319 € - 3,5875 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
M2
20.0
2.35
1,3547 € - 2,0842 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 316
4.0
M2
4.0
2.35
5,0968 € - 7,8413 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 303
18.0
M12
25.0
12.85
5,9896 € - 9,2148 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 316
16.0
M10
50.0
10.6
5,0968 € - 7,8413 € Richiedi il lead time qui
6.6
Acciaio inossidabile 303
16.0
M10
50.0
10.6
5,863 € - 9,02 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 316
13.0
M8
40.0
8.5
5,3167 € - 8,1795 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 303
18.0
M12
30.0
12.85
6,6159 € - 10,1783 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 316
18.0
M12
25.0
12.85
6,6159 € - 10,1783 € Richiedi il lead time qui
7.7
Acciaio inossidabile 303
18.0
M12
50.0
12.85
2,1986 € - 3,3825 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
16.0
4.5
1,5324 € - 2,3575 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
10.0
3.6
1,488 € - 2,2892 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
M2
4.0
2.35
4,5971 € - 7,0725 € Richiedi il lead time qui
5.5
Acciaio inossidabile 303
13.0
M8
40.0
8.5
1,71 € - 2,6308 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
M2
8.0
2.35
2,021 € - 3,1092 € Richiedi il lead time qui
1.6
Acciaio inossidabile 303
4.0
M2
12.0
2.35
1,5102 € - 2,3233 € Richiedi il lead time qui
2.2
Acciaio inossidabile 303
5.5
M3
8.0
3.6
2,0654 € - 3,1775 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 303
7.0
M4
6.0
4.5
2,2208 € - 3,4167 € Richiedi il lead time qui
3.0
Acciaio inossidabile 316
7.0
M4
6.0
4.5
  • di 5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 20.0 Acciaio inossidabile 316

20258610

Fascia di prezzo
10,1783 € - 6,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 40.0 Acciaio inossidabile 316

20258672

Fascia di prezzo
10,1783 € - 6,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 20.0 Acciaio inossidabile 303

20257996

Fascia di prezzo
3,5875 € - 2,3319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 4.0 Acciaio inossidabile 316

20262525

Fascia di prezzo
2,0842 € - 1,3547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 25.0 Acciaio inossidabile 303

20258627

Fascia di prezzo
7,8413 € - 5,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 50.0 Acciaio inossidabile 316

20258757

Fascia di prezzo
9,2148 € - 5,9896 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M10 50.0 Acciaio inossidabile 303

20258740

Fascia di prezzo
7,8413 € - 5,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 40.0 Acciaio inossidabile 316

20258764

Fascia di prezzo
9,02 € - 5,863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 30.0 Acciaio inossidabile 303

20258641

Fascia di prezzo
8,1795 € - 5,3167 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 25.0 Acciaio inossidabile 316

20258634

Fascia di prezzo
10,1783 € - 6,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M12 50.0 Acciaio inossidabile 303

20258689

Fascia di prezzo
10,1783 € - 6,6159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 16.0 Acciaio inossidabile 303

20258726

Fascia di prezzo
3,3825 € - 2,1986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 10.0 Acciaio inossidabile 303

20258047

Fascia di prezzo
2,3575 € - 1,5324 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 4.0 Acciaio inossidabile 303

20257958

Fascia di prezzo
2,2892 € - 1,488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M8 40.0 Acciaio inossidabile 303

20258016

Fascia di prezzo
7,0725 € - 4,5971 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 8.0 Acciaio inossidabile 303

20257965

Fascia di prezzo
2,6308 € - 1,71 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M2 12.0 Acciaio inossidabile 303

20257989

Fascia di prezzo
3,1092 € - 2,021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M3 8.0 Acciaio inossidabile 303

20258023

Fascia di prezzo
2,3233 € - 1,5102 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 6.0 Acciaio inossidabile 303

20258108

Fascia di prezzo
3,1775 € - 2,0654 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bullone di tenuta con guarnizione integrata M4 6.0 Acciaio inossidabile 316

20258115

Fascia di prezzo
3,4167 € - 2,2208 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5