Menu Ricerca

Copertura per flange 444.5 mm 47.7 mm PE Giallo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Codice articolo Essentra :

10231647

Codice articolo precedente:

31873

619 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 24,0636 €
12 - 119 16,0378 €
120 + 15,2324 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

24,06 €

1 x 24,0636 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 444.5 mm
h 47.7 mm
Diametro Nominale 10"
Classe pressione nominale 300
Standard di ANSI
Colore Giallo
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci