Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | h | Classe pressione nominale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,6322 € - 41,4482 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 5,8211 € - 34,969 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 2,5272 € - 15,1769 € | 598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 11,0945 € - 66,6088 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 30,0917 € - 30,7104 € | Richiedi il lead time qui |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 17,343 € - 27,3406 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 7,7759 € - 8,5118 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 2,6382 € - 15,8017 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 6,9258 € - 41,4982 € | 153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 3,4158 € - 20,495 € | 4779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 2,1661 € - 2,4855 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
||
| 16,4338 € - 34,5111 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,1379 € - 4,7211 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 4,5961 € - 27,4794 € | 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 2,2494 € - 2,5272 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
400
|
||
| 59,7216 € - 89,5615 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 3,3325 € - 19,9674 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 2,9742 € - 6,2459 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 8,5673 € - 10,0392 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
||
| 2,5966 € - 15,6212 € | 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare