Menu Ricerca

Calotte per raccordi SAE

Disponibile

I cappucci per raccordi SAE sono utilizzati principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche. Si tratta di un cappuccio protettivo per applicazioni a 3000 e 6000 PSI SAE. Forniscono la massima protezione alle estremità delle saldature di testa di valvole, pompe e scambiatori di calore. Non si rompono né si scheggiano ed eliminano la necessità di compensato, masonite e dispositivi di fissaggio.

Consentono di risparmiare sui costi di assemblaggio, in quanto si inseriscono facilmente a mano. Lo speciale design ad angolo inverso si adatta all'angolo di saldatura e copre o protegge completamente l'estremità durante la spedizione e lo stoccaggio.

Realizzati in polietilene a bassa densità (PE-LD), sono disponibili in due varianti di colore. L'opzione naturale, traslucida, è progettata per proteggere le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa e consente all'O-ring di rimanere visibile, garantendo al contempo una protezione sicura grazie a un cordone di bloccaggio interno. L'opzione rossa è ideale per i beccucci delle flange SAE. La gamma di temperature va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.

  • Da utilizzare principalmente in applicazioni idrauliche e pneumatiche da 3000 e 6000 PSI SAE.
  • L'opzione naturale protegge le superfici degli accoppiamenti a flangia divisa.
  • La gamma di temperature di esercizio va da un minimo di -30 C a un massimo di +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore D Classe pressione nominale (tutte) h d Tipo Acquista
0,3045 € - 1,0339 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
0,1918 € - 0,6451 € 49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
0,165 € - 0,5634 € 11289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
0,2629 € - 0,8986 € 20910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
0,6543 € - 1,4514 € 2395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,1841 € - 0,452 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,3407 € - 0,3407 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
0,1685 € - 0,3717 € 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,3555 € - 0,7881 € 3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,3144 € - 0,693 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,2648 € - 0,5859 € Richiedi il lead time qui
Naturale
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
1,3426 € - 2,9713 € 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,2053 € - 0,458 € 11671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
Richiedi il lead time qui
Rosso
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
1,8379 € - 3,8595 € 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
89.7 mm
6000
12.9 mm
89.7 mm
1
0,13 € - 0,4422 € 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
30.3 mm
9.4 mm
30.3 mm
1
0,1784 € - 0,6169 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
31.8 mm
10.4 mm
31.8 mm
1
0,3957 € - 0,831 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
0,2119 € - 0,724 € 35700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
60.3 mm
10.7 mm
60.3 mm
1
  • di 2
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 LDPE

10100394

Fascia di prezzo
1,0339 € - 0,3045 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    50.8 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 LDPE

10100363

Fascia di prezzo
0,6451 € - 0,1918 €

Livelli di giacenza
49000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    25.4 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 LDPE

10494400

Fascia di prezzo
0,5634 € - 0,165 €

Livelli di giacenza
11289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    25.4 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 LDPE

10100332

Fascia di prezzo
0,8986 € - 0,2629 €

Livelli di giacenza
20910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    50.8 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186466

Fascia di prezzo
1,4514 € - 0,6543 €

Livelli di giacenza
2395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 LDPE

10186404

Fascia di prezzo
0,452 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 LDPE

10448670

Fascia di prezzo
0,3407 € - 0,3407 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186411

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 LDPE

10186459

Fascia di prezzo
0,7881 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
3550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186442

Fascia di prezzo
0,693 € - 0,3144 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 LDPE

10186435

Fascia di prezzo
0,5859 € - 0,2648 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 LDPE

10186473

Fascia di prezzo
2,9713 € - 1,3426 €

Livelli di giacenza
675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 LDPE

10186428

Fascia di prezzo
0,458 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
11671 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-61
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 LDPE

10236048


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-62
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 LDPE

10448717


Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-62
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 89.7 mm J518-61 6000 LDPE

10100400

Fascia di prezzo
3,8595 € - 1,8379 €

Livelli di giacenza
3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    89.7 mm
  • d
    89.7 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tipo di flangia compatibile
    Flangia
  • Codice SAE
    J518-62
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 30.3 mm J518-61 LDPE

10100288

Fascia di prezzo
0,4422 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.3 mm
  • d
    30.3 mm
  • h
    9.4 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    12.7 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 31.8 mm J518-61 LDPE

10100349

Fascia di prezzo
0,6169 € - 0,1784 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.8 mm
  • d
    31.8 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    12.7 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 LDPE

10100387

Fascia di prezzo
0,831 € - 0,3957 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    38.1 mm
  • Colore
    Rosso
Calotta per raccordi SAE 3000 PSI 60.3 mm J518-61 LDPE

10100325

Fascia di prezzo
0,724 € - 0,2119 €

Livelli di giacenza
35700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.3 mm
  • d
    60.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Dimensione condotto compatibile
    38.1 mm
  • Colore
    Rosso