Menu Ricerca

Cappucci con rondella per tubi flessibili

Disponibile

I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 Colore H Materiale (nome esteso) Acquista
0,5325 € - 1,1183 € 4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
22.1 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,8979 € - 1,8856 € 17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.8 mm
26.4 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,1883 € - 0,3955 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
33.0 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
0,1659 € - 0,2194 € Richiedi il lead time qui
11.3 mm
19.3 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
0,7464 € - 1,5674 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21 mm
29.6 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,0929 € - 0,1951 € 9955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.7 mm
33.0 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,3668 € - 0,7703 € 11796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.1 mm
15.0 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,143 € - 0,3003 € Richiedi il lead time qui
17.8 mm
26.4 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
0,0858 € - 0,2197 € Richiedi il lead time qui
8.1 mm
15.0 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
0,115 € - 0,2415 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.6 mm
22.1 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
0,5318 € - 1,1168 € 1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
19.3 mm
Giallo
4.4 mm
Polietilene a bassa densità
0,1572 € - 0,3301 € Richiedi il lead time qui
21 mm
29.6 mm
Nero
4.4 mm
Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili 14.6 mm (HD) LDPE Giallo

10178379

Fascia di prezzo
1,1183 € - 0,5325 €

Livelli di giacenza
4800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 17.8 mm (HD) LDPE Giallo

10178393

Fascia di prezzo
1,8856 € - 0,8979 €

Livelli di giacenza
17600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 26.7 mm (HD) TPE Nero

10178447

Fascia di prezzo
0,3955 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili 11.3 mm (HD) TPE Nero

10178485

Fascia di prezzo
0,2194 € - 0,1659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili 21.0 mm (HD) LDPE Giallo

10178416

Fascia di prezzo
1,5674 € - 0,7464 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 26.7 mm (HD) LDPE Giallo

10178430

Fascia di prezzo
0,1951 € - 0,0929 €

Livelli di giacenza
9955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 8.1 mm (HD) LDPE Giallo

10178454

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
11796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 17.8 mm (HD) TPE Nero

10178409

Fascia di prezzo
0,3003 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili Nero 8.1 mm (HD)

10178461

Fascia di prezzo
0,2197 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili 14.6 mm (HD) TPE Nero

10178386

Fascia di prezzo
0,2415 € - 0,115 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico
Tappo a rondella per tubi flessibili 11.3 mm (HD) LDPE Giallo

10178478

Fascia di prezzo
1,1168 € - 0,5318 €

Livelli di giacenza
1690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo a rondella per tubi flessibili 21.0 mm (HD) TPE Nero

10178423

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico