Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 65.7 mm 72.3 mm Carta crespa

Questo cappuccio rastremato è realizzato in una miscela di materiali vergini e post-consumo che lo rendono un'opzione riciclabile. Adatto ad applicazioni di verniciatura standard e a polvere, è in grado di resistere a una temperatura operativa fino a 205°C.
Codice articolo:

491545

1611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4062 €
1000 - 1999 0,3841 €
2000 + 0,3634 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,62 €

100 x 0,4062 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile raccordo A spinta
Colore Marrone
Materiale Carta crespa
Altezza totale 24.5 mm
Diametro interno minimo 65.7 mm
Diametro interno massimo 72.3 mm
Codice doganale 4808400000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci