Menu Ricerca

Cappucci di protezione filettati

Disponibile

I cappucci di protezione filettati sono progettati per essere utilizzati con le filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi dai danni durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. La forma zigrinata della testa consente una facile installazione e rimozione a mano, semplicemente avvitandoli sul tubo.Presentano una testa zigrinata che li rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Impediscono l’ingresso di contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità nel foro.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui sistemi idraulici e pneumatici, applicazioni automobilistiche e industriali. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Colore: Rosso, Naturale, Giallo Codice Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore h Materiale H Filettatura standard Acquista
0,071 € - 0,0831 € 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
3/8-24 in
Rosso
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,2235 € - 0,261 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.4 mm
1-5/16-12 in
Rosso
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,2081 € - 0,245 € 16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
1-3/16-12 in
Rosso
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,0992 € - 0,1162 € Richiedi il lead time qui
18.2 mm
5/8-18 in
Rosso
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,1209 € - 0,1414 € 13102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
13/16-16 in
Rosso
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,0863 € - 0,1008 € 23549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.9 mm
M8 x 1
Rosso
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrico
0,1968 € - 0,2294 € 31314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.4 mm
1-1/16-12 in
Rosso
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
0,126 € - 0,2395 € 8016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
M16 x 1;0
Giallo
8.1 mm
HDPE
11.0 mm
Metrico
0,4901 € - 1,0294 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M27 x 1;5
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
0,1383 € - 0,194 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
M8 x 1;0
Giallo
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metrico
0,1285 € - 0,6295 € 2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M22 x 1;5
Giallo
12.0 mm
HDPE
14.0 mm
Metrico
0,1381 € - 0,2087 € 3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
M14 x 1;5
Giallo
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metrico
0,193 € - 0,2239 € 3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
M10 x 1;0
Giallo
10.0 mm
HDPE
12.0 mm
Metrico
0,3372 € - 0,5193 € 7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.0 mm
M20 x 1;5
Giallo
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metrico
0,1805 € - 0,4818 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
M36 x 2;0
Giallo
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metrico
0,3683 € - 0,4052 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.5 mm
M36 x 1;5
Giallo
14.5 mm
HDPE
16.0 mm
Metrico
0,1666 € - 0,2822 € 40650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M26 x 1;5
Giallo
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
Metrico
1,0025 € - 1,0025 € 4868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.0 mm
M50 x 1;5
Giallo
17.0 mm
HDPE
18.5 mm
Metrico
0,5526 € - 0,5526 € 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
M27 x 2;0
Giallo
13.0 mm
HDPE
14.5 mm
Metrico
0,4578 € - 0,4684 € 3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
M32 x 1;5
Giallo
13.0 mm
HDPE
15.0 mm
Metrico
  • di 8
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069950

Fascia di prezzo
0,0831 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    3/8-24 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10068946

Fascia di prezzo
0,261 € - 0,2235 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16-12 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10069004

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
16150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-3/16-12 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10071670

Fascia di prezzo
0,1162 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    5/8-18 in
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10086919

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,1209 €

Livelli di giacenza
13102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    13/16-16 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica LDPE - PIR Rosso

10083468

Fascia di prezzo
0,1008 € - 0,0863 €

Livelli di giacenza
23549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1
Cappuccio filettato Filettatura UNF, Filettatura JIC LDPE - PIR Rosso

10071748

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1968 €

Livelli di giacenza
31314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12 in
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M16 HDPE Giallo

10107058

Fascia di prezzo
0,2395 € - 0,126 €

Livelli di giacenza
8016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 1;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

10107133

Fascia di prezzo
1,0294 € - 0,4901 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M8 HDPE Giallo

10106983

Fascia di prezzo
0,194 € - 0,1383 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M8 x 1;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M22 HDPE Giallo

10107096

Fascia di prezzo
0,6295 € - 0,1285 €

Livelli di giacenza
2830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M22 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M14 HDPE Giallo

10107041

Fascia di prezzo
0,2087 € - 0,1381 €

Livelli di giacenza
3493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M14 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M10 HDPE Giallo

10107010

Fascia di prezzo
0,2239 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
3644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M20 HDPE Giallo

10107089

Fascia di prezzo
0,5193 € - 0,3372 €

Livelli di giacenza
7100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M20 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M36 HDPE Giallo

10107287

Fascia di prezzo
0,4818 € - 0,1805 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 2;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M36 HDPE Giallo

10107171

Fascia di prezzo
0,4052 € - 0,3683 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    42.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M36 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M26 HDPE Giallo

10107126

Fascia di prezzo
0,2822 € - 0,1666 €

Livelli di giacenza
40650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M26 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M50 HDPE Giallo

10107218

Fascia di prezzo
1,0025 € - 1,0025 €

Livelli di giacenza
4868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    57.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M50 x 1;5
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M27 HDPE Giallo

10107256

Fascia di prezzo
0,5526 € - 0,5526 €

Livelli di giacenza
242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M27 x 2;0
Cappuccio filettato Filettatura Metrica M32 HDPE Giallo

10107164

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,4578 €

Livelli di giacenza
3845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Dimensioni filettatura
    M32 x 1;5