Menu Ricerca

Cappucci di protezione per tubi

Disponibile

I cappucci di protezione per pali di recinzione sono coperture protettive che si adattano alla parte superiore dei pali o tubi di recinzione. Offrono protezione contro i danni causati dagli agenti atmosferici e il deterioramento delle applicazioni. Utilizzati nei settori residenziale e commerciale.Progettati per essere montati sulla parte superiore di pali, tubi e tubature.Contribuiscono a proteggere da danni atmosferici, sporcizia o umidità.Si installano e si rimuovono facilmente e rapidamente. Materiale: PE Colore: Bianco Codice Serie: SRF0011

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,4068 € - 0,8544 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
71.2 mm
22.0 mm
0,803 € - 1,6863 € 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
75.2 mm
20.0 mm
0,8667 € - 1,2134 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
130.0 mm
137.0 mm
29.2 mm
0,4454 € - 0,9354 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
62.5 mm
20.0 mm
0,6337 € - 1,9027 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
84.3 mm
89.5 mm
25.0 mm
Cappucci di protezione per tubi 65.0 mm 22.0 mm LDPE Bianco

10100912

Fascia di prezzo
0,8544 € - 0,4068 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    22.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • D
    71.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di protezione per tubi 68.0 mm 20.0 mm LDPE Bianco

10100929

Fascia di prezzo
1,6863 € - 0,803 €

Livelli di giacenza
850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    20.0 mm
  • d
    68.0 mm
  • D
    75.2 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di protezione per tubi 130.0 mm 29.2 mm LDPE Bianco

10100943

Fascia di prezzo
1,2134 € - 0,8667 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    29.2 mm
  • d
    130.0 mm
  • D
    137.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di protezione per tubi 55.0 mm 20.0 mm LDPE Bianco

10100905

Fascia di prezzo
0,9354 € - 0,4454 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    20.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • D
    62.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
Cappucci di protezione per tubi 84.3 mm 25.0 mm LDPE Bianco

10100936

Fascia di prezzo
1,9027 € - 0,6337 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • h
    25.0 mm
  • d
    84.3 mm
  • D
    89.5 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità