Menu Ricerca

Cappucci per gas GPL

Disponibile

I cappucci GPL sono stati sviluppati in collaborazione con il settore del GPL per aiutare a evitare perdite di gas nocive. Offrono una tenuta ermetica per cilindri, valvole e raccordi, anche in ambienti difficili. Impediscono l'ingresso di inquinanti nelle applicazioni. Contrassegnati con le indicazioni per il montaggio e lo smontaggio.

  • Il loro design include una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.
  • Impediscono l’ingresso di detriti e contaminanti nell’applicazione.
  • Utilizzati nei magazzini, nell'edilizia e nell’industria automobilistica.
Materiale: HDPE; LDPE, HDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1085

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Descrizione valvola Materiale d Materiale guarnizione di tenuta H Tipo Acquista
0,167 € - 0,8647 € 7595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
W21.8 x 1/4 LHT
HDPE
31.5 mm
Neoprene
28.0 mm
2
Cappuccio GPL W21.8 x 1/4 LHT HDPE Nero

10263327

Fascia di prezzo
0,8647 € - 0,167 €

Livelli di giacenza
7595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Descrizione valvola
    W21.8 x 1/4 LHT
  • Materiale guarnizione di tenuta
    Neoprene
  • Materiale
    HDPE