Menu Ricerca

Cappucci per ingrassatori

Disponibile

I cappucci per ingrassatori sono progettati per proteggere gli ingrassatori da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti. La nostra gamma offre una selezione di cappucci con o senza linguetta, per facilitarne la rimozione. Il design del cappuccio consente di scegliere tra opzioni zigrinate o non zigrinate per facilitare la presa. Questi cappucci per ingrassatori possono essere utilizzati anche come indicatore visivo dell'avvenuta lubrificazione del raccordo.

Si tratta di una soluzione economica, facile e veloce da installare e rimuovere.

Utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di fluidi dotate di ingrassatori.

  • Progettati per proteggere da polvere, umidità, sporco e altri agenti contaminanti.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Adatti per l'uso in macchinari, attrezzature, veicoli o qualsiasi applicazione che utilizzi ingrassatori.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale D Tipo Acquista
0,0825 € - 0,131 € 63174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
LDPE - PIR
6.02 mm
5
0,0825 € - 0,131 € 422850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE - PIR
6.0 mm
0,0681 € - 0,1055 € Richiedi il lead time qui
Rosso
LDPE - PIR
6.3 mm
0,0272 € - 0,0423 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE
6.0 mm
1
0,026 € - 0,0404 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE
6.0 mm
2
0,0227 € - 0,0354 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
6.0 mm
2
0,0217 € - 0,0338 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
LDPE
6.0 mm
1
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.02 mm LDPE - PIR Giallo

10119334

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
63174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.02 mm
  • Lunghezza cinghia
    30.0 mm
  • Lunghezza linguetta
    30.0 mm
  • Diametro foro rondella
    6.0 mm
  • Colore
    Giallo
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm LDPE - PIR Rosso

10066010

Fascia di prezzo
0,131 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
422850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.3 mm LDPE - PIR Rosso

10105375

Fascia di prezzo
0,1055 € - 0,0681 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm TPE Nero

20571528

Fascia di prezzo
0,0423 € - 0,0272 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm TPE Nero

20571511

Fascia di prezzo
0,0404 € - 0,026 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Elastomero termoplastico (SEBS)
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm LDPE Rosso

20571498

Fascia di prezzo
0,0354 € - 0,0227 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per beccuccio ingrassatore 6.0 mm LDPE Rosso

20571504

Fascia di prezzo
0,0338 € - 0,0217 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3923509000