Menu Ricerca

Cappucci per raccordi Banjo

Disponibile

I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.

  • Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con raccordi Banjo. Forniscono una copertura di assemblaggio esterna durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia.
  • L'opzione in PVC flessibile garantisce un'aderenza perfetta e una rapida applicazione e rimozione. Le opzioni in HDPE garantiscono una presa salda con un semplice clic.
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro esterno tubo compatibile l1 H l2 Tipo Acquista
0,0817 € - 0,1475 € 9056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
32.0 mm
35.0 mm
19.9 mm
2
0,1026 € - 0,1026 € 5081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
11.9 mm
2
0,2152 € - 0,5383 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
2
0,2308 € - 0,5799 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
2
0,3427 € - 0,8327 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
2
0,2577 € - 0,6483 € 20458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
2
0,0589 € - 0,1906 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm
2
0,0933 € - 0,1784 € 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
39.0 mm
45.5 mm
24.9 mm
2
0,3855 € - 0,5084 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
43.0 mm
45.0 mm
27.9 mm
2
0,1587 € - 0,2009 € 32316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
9.8 mm
2
0,1197 € - 0,1197 € 3667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
24.0 mm
26.0 mm
13.8 mm
2
0,0634 € - 0,1269 € 3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
15.9 mm
2
N/A 32.0 mm 19.9 mm HDPE Rosso

10102053

Fascia di prezzo
0,1475 € - 0,0817 €

Livelli di giacenza
9056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    15.0 mm
  • l2
    19.9 mm
  • H
    35.0 mm
  • l1
    32.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 20.0 mm 11.9 mm HDPE Rosso

10101988

Fascia di prezzo
0,1026 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
5081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    8.0 mm
  • l2
    11.9 mm
  • H
    22.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A;8.0 mm;PVC flessibile;Giallo

10000250

Fascia di prezzo
0,5383 € - 0,2152 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    5.0 mm
  • l2
    8.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 10.0 mm PVC flessibile Giallo

10000267

Fascia di prezzo
0,5799 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    6.0 mm
  • l2
    10.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm PVC flessibile Giallo

10000281

Fascia di prezzo
0,8327 € - 0,3427 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    10.0 mm
  • l2
    14.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 12.0 mm PVC flessibile Giallo

10000274

Fascia di prezzo
0,6483 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
20458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    8.0 mm
  • l2
    12.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • l1
    20.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 14.0 mm 7.8 mm HDPE Giallo

10256596

Fascia di prezzo
0,1906 € - 0,0589 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    4.0 mm
  • l2
    7.8 mm
  • H
    17.0 mm
  • l1
    14.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 39.0 mm 24.9 mm HDPE Rosso

10102060

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,0933 €

Livelli di giacenza
123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    18.0 mm
  • l2
    24.9 mm
  • H
    45.5 mm
  • l1
    39.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 43.0 mm 27.9 mm HDPE Rosso

10102077

Fascia di prezzo
0,5084 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    19.0 mm
  • l2
    27.9 mm
  • H
    45.0 mm
  • l1
    43.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 17.0 mm 9.8 mm HDPE Rosso

10101971

Fascia di prezzo
0,2009 € - 0,1587 €

Livelli di giacenza
32316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    6.0 mm
  • l2
    9.8 mm
  • H
    19.0 mm
  • l1
    17.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 24.0 mm 13.8 mm HDPE Rosso

10101995

Fascia di prezzo
0,1197 € - 0,1197 €

Livelli di giacenza
3667 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    10.0 mm
  • l2
    13.8 mm
  • H
    26.0 mm
  • l1
    24.0 mm
  • Tipo
    2
N/A 28.0 mm 15.9 mm HDPE Rosso

10102022

Fascia di prezzo
0,1269 € - 0,0634 €

Livelli di giacenza
3344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro esterno tubo compatibile
    12.0 mm
  • l2
    15.9 mm
  • H
    30.0 mm
  • l1
    28.0 mm
  • Tipo
    2