Menu Ricerca

Cappucci per tubi di dimensioni standard

Disponibile

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
282 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Foro di sfiato Colore Materiale H Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) d Tipo Acquista
2,9454 € - 9,4902 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
210.0 mm
2
1,4727 € - 4,7602 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
111.0 mm
2
4,2304 € - 13,6745 € 562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
50.0 mm
ANSI 8
219.1 mm
2
0,2151 € - 0,6852 € 3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
32.0 mm
2
0,2512 € - 0,6731 € 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
25.0 mm
2
0,9446 € - 2,7184 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
104.0 mm
2
0,4475 € - 1,425 € 1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
57.0 mm
2
0,2308 € - 0,7406 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
38.0 mm
2
0,9153 € - 2,9319 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
95.0 mm
2
0,5125 € - 2,0041 € 2725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
2
0,0977 € - 0,3092 € 7324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
13.0 mm
10.0 mm
2
10371879 0,2761 € - 0,8863 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
40.0 mm
2
0,2747 € - 0,9279 € 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
41.5 mm
2
0,8313 € - 2,7987 € 6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
108.0 mm
2
1,4438 € - 4,5177 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
40.0 mm
110.0 mm
2
0,4244 € - 1,3522 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
30.0 mm
52.0 mm
2
0,2642 € - 0,7155 € 1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
20.0 mm
28.0 mm
2
0,1039 € - 0,3301 € 6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
No
Grigio
LDPE
12.0 mm
15.0 mm
2
0,3809 € - 0,3809 € 4678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
36.0 mm
54.0 mm
0,7704 € - 0,7704 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
N
Nero
LDPE - PIR
28.0 mm
79.4 mm
  • di 15
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 210.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372104

Fascia di prezzo
9,4902 € - 2,9454 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 111.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372074

Fascia di prezzo
4,7602 € - 1,4727 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    111.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 219.1 mm 50.0 mm Grigio LDPE

10370650

Fascia di prezzo
13,6745 € - 4,2304 €

Livelli di giacenza
562 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    219.1 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti)
    ANSI 8
  • Foro di sfiato
    No
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 32.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371848

Fascia di prezzo
0,6852 € - 0,2151 €

Livelli di giacenza
3322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 25.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371824

Fascia di prezzo
0,6731 € - 0,2512 €

Livelli di giacenza
2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 104.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372043

Fascia di prezzo
2,7184 € - 0,9446 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    104.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 57.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371930

Fascia di prezzo
1,425 € - 0,4475 €

Livelli di giacenza
1070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    57.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 38.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371862

Fascia di prezzo
0,7406 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 95.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372036

Fascia di prezzo
2,9319 € - 0,9153 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 75.0 mm 38.0 mm Grigio LDPE

10371978

Fascia di prezzo
2,0041 € - 0,5125 €

Livelli di giacenza
2725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 10.0 mm 13.0 mm Grigio LDPE

10371718

Fascia di prezzo
0,3092 € - 0,0977 €

Livelli di giacenza
7324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 40.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371879

Fascia di prezzo
0,8863 € - 0,2761 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    40.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 41.5 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371886

Fascia di prezzo
0,9279 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 108.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372050

Fascia di prezzo
2,7987 € - 0,8313 €

Livelli di giacenza
6170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 110.0 mm 40.0 mm Grigio LDPE

10372067

Fascia di prezzo
4,5177 € - 1,4438 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 52.0 mm 30.0 mm Grigio LDPE

10371916

Fascia di prezzo
1,3522 € - 0,4244 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    52.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 28.0 mm 20.0 mm Grigio LDPE

10371831

Fascia di prezzo
0,7155 € - 0,2642 €

Livelli di giacenza
1768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 15.0 mm 12.0 mm Grigio LDPE

10371756

Fascia di prezzo
0,3301 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
6980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    12.0
  • Foro di sfiato
    No
  • Colore
    Grigio
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 54.0 mm 36.0 mm Nero LDPE - PIR

10103173

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
4678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero
Cappuccio per tubi di dimensioni standard 79.4 mm 28.0 mm Nero LDPE - PIR

10103227

Fascia di prezzo
0,7704 € - 0,7704 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Foro di sfiato
    N
  • Colore
    Nero