I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | H | d | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1568 € - 0,2439 € | Richiedi il lead time qui |
DN 50
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Richiedi il lead time qui |
DN 180
|
|
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Richiedi il lead time qui |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,3321 € - 0,5166 € | Richiedi il lead time qui |
DN 75
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DN 125
|
|
|
||
| 0,6411 € - 0,7123 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Richiedi il lead time qui |
DN 280
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Richiedi il lead time qui |
DN 90
|
|
|
||
| 3,2093 € - 3,5659 € | Richiedi il lead time qui |
DN 250
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Richiedi il lead time qui |
DN 200