Menu Ricerca

Cappucci per tubi - PCR

Disponibile

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
117 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale H d Acquista
0,2675 € - 0,2972 € Richiedi il lead time qui
35.4 mm
70.0 mm
0,5166 € - 0,8036 € Richiedi il lead time qui
30.5 mm
82.0 mm
0,5166 € - 0,574 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
95.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
3 1/2"
0,7656 € - 1,191 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.6 mm
108.0 mm
0,7656 € - 1,191 € Richiedi il lead time qui
39.0 mm
125.0 mm
0,3321 € - 0,5166 € Richiedi il lead time qui
29.0 mm
75.0 mm
1,6605 € - 1,845 € Richiedi il lead time qui
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
210.0 mm
2,3985 € - 2,665 € Richiedi il lead time qui
7,38 € - 8,20 € Richiedi il lead time qui
65.0 mm
400.0 mm
16,1437 € - 25,1125 € Richiedi il lead time qui
24"
63.8 mm
609.6 mm
2,3985 € - 2,665 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2,3985 € - 3,731 € Richiedi il lead time qui
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
18.5 mm
0,0645 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
20.8 mm
22.0 mm
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
0,0784 € - 0,1219 € Richiedi il lead time qui
19.2 mm
31.8 mm
0,0876 € - 0,1363 € Richiedi il lead time qui
  • di 6
Cappuccio per tubi 70.0 mm LDPE - PCR Verde

20748586

Fascia di prezzo
0,2972 € - 0,2675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 82.0 mm LDPE - PCR Verde

20748647

Fascia di prezzo
0,8036 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 95.0 mm LDPE - PCR Verde

20748708

Fascia di prezzo
0,574 € - 0,5166 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 98.0 mm LDPE - PCR Verde

20748715

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 101.6 mm LDPE - PCR Verde

20748739

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro Nominale
    3 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20748760

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 125.0 mm LDPE - PCR Verde

20748821

Fascia di prezzo
1,191 € - 0,7656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 75.0 mm LDPE - PCR Verde

20748609

Fascia di prezzo
0,5166 € - 0,3321 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 170.0 mm LDPE - PCR Verde

20748968

Fascia di prezzo
1,845 € - 1,6605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 210.0 mm LDPE - PCR Verde

20749033

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    210.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 232.0 mm LDPE - PCR Verde

20749064

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 400.0 mm LDPE - PCR Verde

20749149

Fascia di prezzo
8,20 € - 7,38 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    400.0 mm
  • H
    65.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 609.6 mm LDPE - PCR Verde

20749187

Fascia di prezzo
25,1125 € - 16,1437 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    609.6 mm
  • H
    63.8 mm
  • Diametro Nominale
    24"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Cappuccio per tubi 190.0 mm LDPE - PCR Verde

20749002

Fascia di prezzo
2,665 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 225.0 mm LDPE - PCR Verde

20749057

Fascia di prezzo
3,731 € - 2,3985 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 18.5 mm LDPE - PCR Verde

20748227

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20748265

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0645 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 28.0 mm LDPE - PCR Verde

20748326

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio per tubi 31.8 mm LDPE - PCR Verde

20748364

Fascia di prezzo
0,1219 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Cappuccio per tubi 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20748401

Fascia di prezzo
0,1363 € - 0,0876 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000