Menu Ricerca

Cappucci protezione perno

Disponibile

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Colore h Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Materiale (nome esteso) H Tipo filettatura compatibile Acquista
0,1069 € - 0,2221 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.6 mm
Naturale
21.3 mm
3/8"
Polietilene a bassa densità
0,3073 € - 0,3539 € 11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.8 mm
Naturale
19.3 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,1174 € - 0,2435 € 16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
Naturale
11.7 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
0,2237 € - 0,5442 € 53400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.6 mm
Rosso
36.5 mm
13/16"
Polietilene a bassa densità
0,1168 € - 0,2772 € 74670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
Rosso
27.2 mm
Polietilene a bassa densità
0,1379 € - 0,3241 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
Rosso
33.6 mm
9/16"
Polietilene a bassa densità
0,1359 € - 0,3212 € 5145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Rosso
21.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1185 € - 0,1499 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Rosso
23.8 mm
7/16"
Polietilene a bassa densità
0,0654 € - 0,1537 € 36200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1308 € - 0,3063 € 8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1742 € - 0,4074 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Naturale
18.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1713 € - 0,1778 € 5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.3 mm
Naturale
14.5 mm
13/16
Polietilene a bassa densità
0,0583 € - 0,1359 € 30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
10.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1219 € - 0,2891 € 39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1543 € - 0,3598 € 2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Naturale
20.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,092 € - 0,2171 € 26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Naturale
16.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,1379 € - 0,3241 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Naturale
15.0 mm
Polietilene a bassa densità
0,2053 € - 0,4848 € 2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Rosso
46.0 mm
1/2"
Polietilene a bassa densità
1,1075 € - 2,2991 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.3 mm
Naturale
30.7 mm
2 1/2"
Polietilene a bassa densità
0,1572 € - 0,3271 € 68500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
Naturale
15.9 mm
3/4"
Polietilene a bassa densità
  • di 3
Cappuccio flangiato 9.6 mm 21.3 mm LDPE Naturale

10154021

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 29.8 mm 19.3 mm LDPE Naturale

10153970

Fascia di prezzo
0,3539 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
11476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 12.5 mm 11.7 mm LDPE Naturale

10153987

Fascia di prezzo
0,2435 € - 0,1174 €

Livelli di giacenza
16500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 20.6 mm 36.5 mm LDPE - PIR Rosso

10069127

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
53400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.6 mm
  • h
    36.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 9.1 mm 27.2 mm LDPE - PIR Rosso

10071687

Fascia di prezzo
0,2772 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
74670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappuccio flangiato 14.3 mm 33.6 mm LDPE - PIR Rosso

10071892

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 14.0 mm 21.0 mm LDPE - PIR Rosso

10080160

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
5145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 11.1 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10082881

Fascia di prezzo
0,1499 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    23.8 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 8.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086544

Fascia di prezzo
0,1537 € - 0,0654 €

Livelli di giacenza
36200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086582

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
8930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 24.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086629

Fascia di prezzo
0,4074 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 20.3 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10153994

Fascia di prezzo
0,1778 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 6.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086520

Fascia di prezzo
0,1359 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
30000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 14.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086568

Fascia di prezzo
0,2891 € - 0,1219 €

Livelli di giacenza
39500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 20.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086605

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
2183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 12.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086551

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,092 €

Livelli di giacenza
26400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 20.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10086599

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappuccio flangiato 12.7 mm 46.0 mm LDPE - PIR Rosso

10069882

Fascia di prezzo
0,4848 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
2710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • h
    46.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2"
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio flangiato 63.3 mm 30.7 mm LDPE Naturale

10154007

Fascia di prezzo
2,2991 € - 1,1075 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    2 1/2"
  • Tipo
    1
Cappuccio flangiato 18.5 mm 15.9 mm LDPE Naturale

10154014

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
68500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4"
  • Tipo
    1