Menu Ricerca

Cappucci sferici

Disponibile

I cappucci a sfera hanno un'eccellente resistenza e un solido incastro a pressione per migliorare il design dell'applicazione. Ideali per i mobili, proteggono dai danni, fungendo al contempo da parte superiore o estremità esteticamente piacevole."

  • Offrono un’elevata resistenza e un inserimento a pressione sicuro.
  • Ideali per progetti di mobili, artigianato o architettura.
  • Possono essere usati anche come terminali decorativi.
Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SR1634

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D Acquista
0,2081 € - 0,4134 € 4730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
22.2 mm
10148969 0,1543 € - 0,3063 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
15.9 mm
0,2035 € - 0,285 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
25.4 mm
Cappuccio sferico 12.7 mm (DIA) LDPE Nero

10148976

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,2081 €

Livelli di giacenza
4730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.7 mm
  • D
    22.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.4824 EUR
Cappuccio sferico 7.9 mm (DIA) LDPE Nero

10148969

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • D
    15.9 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.3575 EUR
Cappuccio sferico 15.9 mm (DIA) LDPE Nero

10148983

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2035 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.9 mm
  • D
    25.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.3326 EUR