I cappucci terminali a pressione sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Rosso, Blu Codice Serie: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,0966 € | 12508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0961 € - 0,1091 € | 18600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M18 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1224 € - 0,1387 € | 11956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0816 € - 0,0922 € | 18203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0325 € - 0,1514 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M28 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1072 € - 0,1224 € | 22475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1478 € - 0,1683 € | 36650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0258 € - 0,215 € | 16470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.827 in
21.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,1146 € - 0,1302 € | 5130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
M24 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0887 € - 0,1009 € | 95623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,10 € - 0,1134 € | 20200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
0.551 in
14.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Rosso
|
LDPE
|
Metrico
|
||
| 0,0192 € - 0,0299 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.9
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,1024 € - 0,1593 € | Richiedi il lead time qui |
50.3
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0252 € - 0,0393 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Metrico
|
||
| 0,0655 € - 0,1019 € | Richiedi il lead time qui |
38.8
|
0.63 in
16.0 mm
|
M37
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Metrico
|
||
| 0,089 € - 0,1384 € | Richiedi il lead time qui |
36.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-1/4 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,089 € - 0,1384 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
UNF
|
||
| 0,0417 € - 0,0649 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
29.4
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
| 0,0278 € - 0,0432 € | Richiedi il lead time qui |
17.9
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
Metrico
|
||
| 0,0699 € - 0,1087 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
36.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
1 in
|
Rosso
|
LDPE - PIR
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare