Menu Ricerca

Cappucci terminali per tubi

Disponibile

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d h Tipo Acquista
0,2988 € - 0,7257 € 8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.5 mm
43.0 mm
0,2563 € - 0,5532 € 5945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
39.0 mm
0,4305 € - 0,9249 € 2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.4 mm
11.0 mm
0,7506 € - 1,8262 € Richiedi il lead time qui
70.0 mm
47.0 mm
0,076 € - 0,165 € 6660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
13.0 mm
0,1359 € - 0,2894 € 12051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
12.8 mm
0,4489 € - 0,9487 € Richiedi il lead time qui
72.5 mm
12.6 mm
0,8781 € - 2,1355 € Richiedi il lead time qui
81.5 mm
54.0 mm
0,1487 € - 0,3539 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
37.0 mm
  • di 2
Cappucci terminali per tubi 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085264

Fascia di prezzo
0,7257 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
8440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 31.0 mm 39.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085363

Fascia di prezzo
0,5532 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
5945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 66.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Rosso

10087367

Fascia di prezzo
0,9249 € - 0,4305 €

Livelli di giacenza
2160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    66.4 mm
  • h
    11.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 70.0 mm 47.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085387

Fascia di prezzo
1,8262 € - 0,7506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali per tubi 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Rosso

10082379

Fascia di prezzo
0,165 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
6660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Rosso

10069134

Fascia di prezzo
0,2894 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
12051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Rosso

10084540

Fascia di prezzo
0,9487 € - 0,4489 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 81.5 mm 54.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085394

Fascia di prezzo
2,1355 € - 0,8781 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    81.5 mm
  • h
    54.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali per tubi 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085356

Fascia di prezzo
0,3539 € - 0,1487 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Colore
    Rosso
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Codice doganale
    3923509000