I cappucci terminali rotondi impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Disponibili in versione standard, lunghi e corti.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Aiutano a prevenire gli spostamenti accidentali. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR5763
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1127 € - 0,1464 € | 13310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,1796 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1478 € | 57659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1174 € - 0,163 € | 77148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,121 € - 0,1699 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,1741 € | 19273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1451 € | 56844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1209 € - 0,1671 € | 16217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare