Menu Ricerca

Cappucci terminali termoretraibili

Disponibile

I cappucci terminali termorestringenti sono utilizzati per sigillare, isolare e proteggere tubi, tubazioni e aste filettati e non filettati. Presentano una spessa parete interna adesiva. Si restringono quando vengono riscaldati e possono operare a temperature comprese tra -55 C e +110 C.Ideali per sigillare o isolare e proteggere tubature, tubi e aste.Utilizzati per proteggere da danni, sporcizia o umidità.Adatti a temperature tra -55 C e +110 C. Materiale: PO Colore: Nero Codice Serie: SR1180

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
19 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 h d1 Acquista
2,1386 € - 2,6485 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
8,1091 € - 10,1364 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120.0 mm
2,3908 € - 6,224 € 6346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
5,1979 € - 6,4867 € 2912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
3,6682 € - 4,5605 € 704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0 mm
5,1129 € - 6,4159 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
17,619 € - 41,0747 € 249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
160.0 mm
3,0964 € - 3,874 € 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
7,2232 € - 9,0219 € 574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
105.0 mm
10287941 1,3355 € - 1,6712 € 1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
6,2601 € - 15,5257 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
0,9276 € - 1,1585 € 1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
3,3991 € - 4,2489 € 359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
9,9976 € - 12,497 € 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
145.0 mm
0,8356 € - 1,0424 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7,276 € - 9,095 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
29,5445 € - 68,914 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
2,4927 € - 3,1442 € 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
1,9403 € - 1,9403 € 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287965

Fascia di prezzo
2,6485 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288009

Fascia di prezzo
10,1364 € - 8,1091 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    120.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288047

Fascia di prezzo
6,224 € - 2,3908 €

Livelli di giacenza
6346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288085

Fascia di prezzo
6,4867 € - 5,1979 €

Livelli di giacenza
2912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    75.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288078

Fascia di prezzo
4,5605 € - 3,6682 €

Livelli di giacenza
704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    62.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287989

Fascia di prezzo
6,4159 € - 5,1129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    75.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288023

Fascia di prezzo
41,0747 € - 17,619 €

Livelli di giacenza
249 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    160.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288061

Fascia di prezzo
3,874 € - 3,0964 €

Livelli di giacenza
77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288108

Fascia di prezzo
9,0219 € - 7,2232 €

Livelli di giacenza
574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    105.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287941

Fascia di prezzo
1,6712 € - 1,3355 €

Livelli di giacenza
1296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288092

Fascia di prezzo
15,5257 € - 6,2601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    75.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287934

Fascia di prezzo
1,1585 € - 0,9276 €

Livelli di giacenza
1509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287972

Fascia di prezzo
4,2489 € - 3,3991 €

Livelli di giacenza
359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    55.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288016

Fascia di prezzo
12,497 € - 9,9976 €

Livelli di giacenza
78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    145.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287927

Fascia di prezzo
1,0424 € - 0,8356 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287996

Fascia di prezzo
9,095 € - 7,276 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    100.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 120 °C PO Nero

10288030

Fascia di prezzo
68,914 € - 29,5445 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    200.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3926909790
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10288054

Fascia di prezzo
3,1442 € - 2,4927 €

Livelli di giacenza
316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    42.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3923509000
Cappucci terminali termoretraibili 110 °C PO Nero

10287958

Fascia di prezzo
1,9403 € - 1,9403 €

Livelli di giacenza
1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliolefina
  • Codice doganale
    3923509000