Menu Ricerca

Cappucci terminali

Disponibile

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
62 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Colore h d1 Materiale (nome esteso) Tipo Acquista
0,0638 € - 0,1082 € 91457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Bianco
13.3 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
0,1242 € - 0,1375 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
Nero
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0414 € - 0,098 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
4.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0724 € - 0,143 € Richiedi il lead time qui
Nero
10.0 mm
6.0 mm
Cloruro di polivinile
1
0,0498 € - 0,0861 € 50720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Bianco
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
0,1069 € - 0,1244 € 519478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0143 € - 0,2054 € 60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1018 € - 0,1804 € 97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
Nero
12.2 mm
2.7 mm
TPE/TPV
3
0,1065 € - 0,1886 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,086 € - 0,1482 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,1395 € - 0,1535 € 300290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
15.5 mm
6.3 mm
TPE/TPV
3
0,0609 € - 0,1117 € 70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
13.0 mm
3.2 mm
Cloruro di polivinile
1
0,2086 € - 0,2124 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Nero
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,1437 € - 0,2541 € 9585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
20.3 mm
5.0 mm
TPE/TPV
3
0,1156 € - 0,2054 € 161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,1345 € - 0,2402 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.8 mm
Nero
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,1533 € - 0,1587 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
10089422 0,0815 € - 0,1442 € 65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,086 € - 0,1549 € 838160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Nero
20.3 mm
5.0 mm
Cloruro di polivinile
0,0498 € - 0,0911 € 56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.6 mm
Nero
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro di polivinile
  • di 4
Copri-terminali 4.0 mm 13.3 mm PVC Bianco

10104194

Fascia di prezzo
0,1082 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
91457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090299

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1242 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.0 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154670

Fascia di prezzo
0,098 € - 0,0414 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 6.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10154649

Fascia di prezzo
0,143 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm PVC Bianco

10104361

Fascia di prezzo
0,0861 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
50720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Nero

10089453

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
519478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089439

Fascia di prezzo
0,2054 € - 0,0143 €

Livelli di giacenza
60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 2.7 mm 12.2 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089415

Fascia di prezzo
0,1804 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
97000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090275

Fascia di prezzo
0,1886 € - 0,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV – PIR Nero

10074350

Fascia di prezzo
0,1482 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 6.3 mm 15.5 mm TPE/TPV Nero

10089477

Fascia di prezzo
0,1535 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
300290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 13.0 mm PVC Bianco

10154663

Fascia di prezzo
0,1117 € - 0,0609 €

Livelli di giacenza
70000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Finitura
    Lucido
Copri-terminali 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089491

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090268

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
9585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089460

Fascia di prezzo
0,2054 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090336

Fascia di prezzo
0,2402 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV – PIR Nero

10090305

Fascia di prezzo
0,1587 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV – PIR Nero

10089422

Fascia di prezzo
0,1442 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Copri-terminali 5.0 mm 20.3 mm PVC Nero

10072523

Fascia di prezzo
0,1549 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
838160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Copri-terminali 2.4 mm 6.6 mm PVC Nero

10071052

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
56000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile