I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.
Materiale: PP, LDPE Colore: Grigio, Argento, Nero, Bianco, Naturale, Selce, Marrone, Pietra, Beige, Oro, Arancione Codice Serie: SR1801
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Tipo componente | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,082 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Beige
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,082 € - 0,1848 € | 908 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,0654 € - 0,1398 € | 21300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,0739 € - 0,076 € | 99166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,088 € - 0,1889 € | 2442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0915 € - 0,2072 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0965 € - 0,2072 € | Richiedi il lead time qui |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
13273 | 0,0895 € - 0,2072 € | 119148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Marrone
|
0.177 in
4.5 mm
|
M4
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
|
0,0344 € - 0,1903 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Beige
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,088 € - 0,1903 € | 3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0623 € - 0,1398 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,0321 € - 0,1848 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,086 € - 0,1848 € | Richiedi il lead time qui |
Grigio
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Cap
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,062 € - 0,1375 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.165 in
4.2 mm
|
M3
|
Washer
|
Polipropilene
|
4
|
||
0,0802 € - 0,1903 € | 46540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Arancione
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,088 € - 0,1903 € | 12298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,1768 € - 0,3801 € | Richiedi il lead time qui |
Oro
|
0.189 in
4.8 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0776 € - 0,1796 € | 47890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.189 in
4.8 mm
|
M6
|
Washer
|
Polipropilene
|
Tubolare
|
||
0,3799 € - 0,766 € | 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Argento
|
0.256 in
6.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
0,0834 € - 0,1903 € | 7536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
0.177 in
4.5 mm
|
M5
|
Cap
|
Polipropilene
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.