Menu Ricerca

Cappucci Uniscrew

Disponibile

I cappucci Uniscrew sono progettati per garantire un aspetto uniforme. Sono collegati a una rondella tramite una cerniera che si ripiega ordinatamente quando viene inserita nel tappo. Facili da installare con un montaggio a pressione. Proteggono da danni, umidità e corrosione.

  • Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Collegati a una rondella tramite una cerniera che si piega in modo ordinato quando inserita nel cappuccio.
  • Utilizzati nell'assemblaggio di mobili, interni automobilistici e apparecchiature elettriche.
Materiale: PP Colore: Nero, Bianco Codice Serie: SR1807

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Tipo filetto h1 D Acquista
0,0505 € - 0,0922 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
10126486 0,0461 € - 0,0968 € 140212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
8.3 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.8 mm
13.7 mm
0,0505 € - 0,0922 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.4 mm
6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
13.6 mm
0,1016 € - 0,1834 € 41500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.0 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.0 mm
17.5 mm
0,1264 € - 0,2655 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.5 mm
10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
1.5 mm
17.5 mm
Cappuccio Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Nero

10130001

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo filetto
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Colore
    Nero
Cappuccio Uniscrew 13.7 mm 8.3 mm PP Bianco

10126486

Fascia di prezzo
0,0968 € - 0,0461 €

Livelli di giacenza
140212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.7 mm
  • H
    8.3 mm
  • h1
    1.8 mm
  • Tipo filetto
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Uniscrew 13.6 mm 4.4 mm PP Bianco

10130018

Fascia di prezzo
0,0922 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo filetto
    6-12 in (Countersunk); 3.5-6.0 mm (Euroscrew)
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Uniscrew 17.5 mm 6.0 mm PP Bianco

10203651

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,1016 €

Livelli di giacenza
41500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • Tipo filetto
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Colore
    Bianco
Cappuccio Uniscrew 17.5 mm 6.5 mm PP Nero

10338124

Fascia di prezzo
0,2655 € - 0,1264 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • H
    6.5 mm
  • h1
    1.5 mm
  • Tipo filetto
    10-12 in (Countersunk); 5.0-6.0 mm (Euroscrew)
  • Colore
    Nero