I cappucci antipolvere per fibra ottica forniscono protezione dall'ambiente esterno per gli adattatori dei connettori SMA, ST e FC. Il PVC nero flessibile è resistente e garantisce una perfetta aderenza.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza interno | Diametro interno | Tipo cappuccio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5873 € - 0,6345 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
SMA
|
||
| 0,3419 € - 0,3419 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
FC
|
||
| 0,5384 € - 0,6514 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
ST
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare