Menu Ricerca

Cappuccio puntale antipolvere

In produzione

I cappucci antipolvere offrono protezione ambientale per ghiere di 2,5 mm. Il materiale in elastomero termoplastico nero (TPE) conformi alla direttiva RoHS. Questo materiale è resistente e garantisce una perfetta aderenza.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza cappuccio Materiale Acquista
0,697 € - 0,7553 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
TPE
Cappuccio antipolvere per fibra ottica Bussola Nero

10312278

Fascia di prezzo
0,7553 € - 0,697 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo cappuccio
    Ferrule
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
  • Altezza cappuccio
    1.5 mm
  • Diametro testa
    7.0 mm