Menu Ricerca

Carrelli flangiati in alluminio

In produzione

Questi carrelli flangiati in alluminio sono un tipo di cuscinetto lineare particolarmente utile per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare. Le loro guide sono realizzate in alluminio sagomato con due alberi in acciaio inox temprato pressati per fungere da piste di rotolamento delle sfere del pattino.

Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.

Funzionano bene in condizioni difficili o applicazioni di peso critiche perché sono più leggeri e resistenti alla corrosione rispetto alle versioni in acciaio. Possono essere utilizzati in diverse applicazioni, tra cui macchinari, aerospaziale, tecnologia di movimentazione, involucri di macchine, settore medico, alimentare, ecc.

  • Utili per carichi pesanti in una serie di applicazioni in cui guidano e supportano il movimento lineare.
  • Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissarlo alla parte in movimento.
  • Funzionano bene in condizioni difficili perché sono leggeri e resistenti alla corrosione.
Materiale: Alluminio; Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1018F

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Misura binario h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Acquista
60,5775 € - 71,2683 € Richiedi il lead time qui
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
57,8408 € - 68,0498 € Richiedi il lead time qui
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
64,247 € - 75,5835 € Richiedi il lead time qui
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
Carrello flangiato 20.0 85.9 63.0 Alluminio; Acciaio inossidabile

20159092

Fascia di prezzo
71,2683 € - 60,5775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Carrello flangiato 15.0 64.0 47.0 Alluminio; Acciaio inossidabile

20159085

Fascia di prezzo
68,0498 € - 57,8408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3
Carrello flangiato 25.0 96.0 70.0 Alluminio; Acciaio inossidabile

20159108

Fascia di prezzo
75,5835 € - 64,247 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7