Questi carrelli standard flangiati sono un tipo di cuscinetto lineare utilizzato per applicazioni di movimento lineare precise e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Le guide in acciaio sono temprate a fondo per una maggiore durata e resistenza all'usura.
Il design della flangia offre una superficie maggiore per il montaggio del componente mobile, ma anche la possibilità di fissare il componente mobile dall'alto o dal basso del carrello.
I carrelli saranno forniti separatamente dalle guide e montati su blocchi fittizi. Per montare il carrello sulle guide, allineare il blocco fittizio all'estremità della guida e farlo scorrere. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016F
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | h2 | h1 | w1 | l3 | l2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164,7175 € - 205,8918 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
139.0
|
174.0
|
||
| 47,8265 € - 59,7883 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
40.2
|
58.6
|
||
| 99,6198 € - 124,5273 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
92.5
|
123.5
|
||
| 247,927 € - 309,9088 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
154.0
|
193.0
|
||
| 79,0685 € - 98,8305 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
67.8
|
94.8
|
||
| 287,00 € - 358,75 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
171.0
|
210.0
|
||
| 143,3053 € - 179,129 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
110.0
|
145.0
|
||
| 127,8995 € - 159,8795 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
120.0
|
80.0
|
94.0
|
129.0
|
||
| 97,457 € - 121,8213 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
103.5
|
130.5
|
||
| 221,3488 € - 276,6885 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
140.0
|
95.0
|
116.0
|
155.0
|
||
| 57,031 € - 71,2888 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
48.5
|
70.1
|
||
| 85,4235 € - 106,7845 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
90.0
|
52.0
|
78.0
|
105.0
|
||
| 51,9265 € - 64,9133 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
3.4
|
24.0
|
47.0
|
30.0
|
47.7
|
66.1
|
||
| 91,102 € - 113,8775 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
80.5
|
111.5
|
||
| 68,47 € - 85,5875 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
72.2
|
93.9
|
||
| 63,4885 € - 79,3555 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
57.5
|
79.2
|
||
| 113,0473 € - 141,3065 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
100.0
|
62.0
|
122.5
|
153.5
|
||
| 61,8895 € - 77,367 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
4.5
|
30.0
|
63.0
|
40.0
|
61.3
|
82.9
|
||
| 79,089 € - 98,8613 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
5.8
|
36.0
|
70.0
|
45.0
|
86.9
|
108.6
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare