Menu Ricerca

Carrelli lineari aperti con cuscinetti a sfere

In produzione

Questi carrelli lineari aperti con cuscinetti a sfere sono utilizzati nei sistemi di movimentazione lineare per guidare e sostenere le parti in movimento. Devono essere utilizzati solo con alberi in acciaio temprato e i cuscinetti a sfera consentono al carrello di muoversi agevolmente lungo la guida. Sono particolarmente utili per pesi elevati e applicazioni a corsa lunga.

L'alloggiamento in alluminio contribuisce a contenere il peso, mentre le sfere in acciaio temprato all'interno della boccola assorbono i carichi e facilitano il movimento. Da utilizzare solo su alberi lineari temprati.

Il design non flangiato consente una semplice installazione compatta e l'integrazione nei sistemi esistenti. Resistono a temperature da 20 C a +80 C. Vengono comunemente utilizzati in applicazioni quali macchine per il confezionamento di alimenti, macchine da stampa, computer o smerigliatrici per utensili.

  • Utili per pesi elevati e applicazioni a corsa lunga.
  • Resistono a temperature da -20 C a +80 C.
  • Consente di mantenere basso il peso, di sopportare i carichi e di facilitare il movimento.
Codice Serie: SRL1752

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 d1 tol H6 h1 h3 ±005 l1 d2 h4 Acquista
48,7695 € - 60,967 € Richiedi il lead time qui
42.0
30.0
56.0
75.0
70.0
M8x18
15.0
27,9005 € - 34,8705 € Richiedi il lead time qui
26.0
16.0
33.0
46.0
45.0
M5x12
9.0
67,5783 € - 84,4703 € Richiedi il lead time qui
36.0
25.0
47.0
62.0
65.0
M6x12
14.0
117,178 € - 146,4725 € Richiedi il lead time qui
60.0
50.0
91.0
113.0
110.0
M10x20
25.0
70,1818 € - 87,7298 € Richiedi il lead time qui
50.0
40.0
72.0
92.0
90.0
M10x20
20.0
30,3605 € - 37,9558 € Richiedi il lead time qui
32.0
20.0
39.0
55.0
50.0
M6x12
11.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 30.0 70.0 M8x18 Alluminio

20262716

Fascia di prezzo
60,967 € - 48,7695 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    30.0
  • l1
    70.0
  • d2
    M8x18
  • h1
    56.0
  • h2
    42.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 16.0 45.0 M5x12 Alluminio

20262686

Fascia di prezzo
34,8705 € - 27,9005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d2
    M5x12
  • h1
    33.0
  • h2
    26.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 25.0 65.0 M6x12 Alluminio

20262709

Fascia di prezzo
84,4703 € - 67,5783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    25.0
  • l1
    65.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    47.0
  • h2
    36.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 50.0 110.0 M10x20 Alluminio

20262747

Fascia di prezzo
146,4725 € - 117,178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    50.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    91.0
  • h2
    60.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 40.0 90.0 M10x20 Alluminio

20262730

Fascia di prezzo
87,7298 € - 70,1818 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    40.0
  • l1
    90.0
  • d2
    M10x20
  • h1
    72.0
  • h2
    50.0
Carrello lineare aperto con cuscinetti a sfere 20.0 50.0 M6x12 Alluminio

20262693

Fascia di prezzo
37,9558 € - 30,3605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol H6
    20.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M6x12
  • h1
    39.0
  • h2
    32.0