Menu Ricerca

Carrelli non flangiati - Portata standard

In produzione

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

I carrelli sono forniti su blocchi fittizi che devono essere portati fino al bordo della guida su cui il carrello deve essere montato durante l'installazione. Far scorrere il carrello dal blocco fittizio alla rotaia per assicurarsi che non si verifichino danni. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto.
  • I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016U

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
18 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Misura binario h2 h1 w1 l2 l1 d1 Acquista
55,0425 € - 68,798 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
30.0
44.0
61.3
82.1
M5
85,3825 € - 106,723 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
55.0
70.0
80.5
111.5
M8
78,1563 € - 97,6928 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
45.0
60.0
78.0
105.0
M8
57,9228 € - 72,406 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
40.0
48.0
57.5
79.2
M6
92,1065 € - 115,128 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
55.0
70.0
92.5
123.5
M8
71,8833 € - 89,8515 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
40.0
48.0
86.9
108.6
M6
61,9203 € - 77,3978 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
40.0
48.0
72.2
93.9
M6
105,9133 € - 132,389 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
55.0
70.0
122.5
153.5
M8
50,9118 € - 63,6423 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
30.0
44.0
48.5
69.3
M5
236,6725 € - 295,8458 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
80.0
100.0
154.0
193.0
M12
155,2875 € - 194,1043 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
70.0
86.0
139.0
174.0
M10
211,314 € - 264,1425 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
80.0
100.0
116.0
155.0
M12
134,9515 € - 168,6945 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
70.0
86.0
110.0
145.0
M10
121,6675 € - 152,0895 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
70.0
86.0
94.0
129.0
M10
52,7465 € - 65,9383 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.3
28.0
34.0
40.2
58.6
M4
72,4573 € - 90,569 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
45.0
60.0
67.8
94.8
M8
272,1785 € - 340,218 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
80.0
100.0
171.0
210.0
M12
89,8413 € - 112,299 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
45.0
60.0
103.5
130.5
M8
Carrello non flangiato 20.0 82.1 44.0 Acciaio

20158521

Fascia di prezzo
68,798 € - 55,0425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    82.1
  • h1
    30.0
  • l2
    61.3
  • w1
    44.0
Carrello non flangiato 35.0 111.5 70.0 Acciaio

20158583

Fascia di prezzo
106,723 € - 85,3825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    55.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 30.0 105.0 60.0 Acciaio

20158835

Fascia di prezzo
97,6928 € - 78,1563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    45.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 25.0 79.2 48.0 Acciaio

20158545

Fascia di prezzo
72,406 € - 57,9228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    40.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Carrello non flangiato 35.0 123.5 70.0 Acciaio

20158842

Fascia di prezzo
115,128 € - 92,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    55.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 25.0 108.6 48.0 Acciaio

20158538

Fascia di prezzo
89,8515 € - 71,8833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    108.6
  • h1
    40.0
  • l2
    86.9
  • w1
    48.0
Carrello non flangiato 25.0 93.9 48.0 Acciaio

20158828

Fascia di prezzo
77,3978 € - 61,9203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    93.9
  • h1
    40.0
  • l2
    72.2
  • w1
    48.0
Carrello non flangiato 35.0 153.5 70.0 Acciaio

20158576

Fascia di prezzo
132,389 € - 105,9133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    153.5
  • h1
    55.0
  • l2
    122.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 20.0 69.3 44.0 Acciaio

20158514

Fascia di prezzo
63,6423 € - 50,9118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    30.0
  • l2
    48.5
  • w1
    44.0
Carrello non flangiato 55.0 193.0 100.0 Acciaio

20158866

Fascia di prezzo
295,8458 € - 236,6725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    80.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Carrello non flangiato 45.0 174.0 86.0 Acciaio

20158590

Fascia di prezzo
194,1043 € - 155,2875 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    70.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 55.0 155.0 100.0 Acciaio

20158620

Fascia di prezzo
264,1425 € - 211,314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    80.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Carrello non flangiato 45.0 145.0 86.0 Acciaio

20158859

Fascia di prezzo
168,6945 € - 134,9515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    70.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 45.0 129.0 86.0 Acciaio

20158606

Fascia di prezzo
152,0895 € - 121,6675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    70.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 15.0 58.6 34.0 Acciaio

20158507

Fascia di prezzo
65,9383 € - 52,7465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    28.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Carrello non flangiato 30.0 94.8 60.0 Acciaio

20158569

Fascia di prezzo
90,569 € - 72,4573 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    45.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 55.0 210.0 100.0 Acciaio

20158613

Fascia di prezzo
340,218 € - 272,1785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    80.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0
Carrello non flangiato 30.0 130.5 60.0 Acciaio

20158552

Fascia di prezzo
112,299 € - 89,8413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    45.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0