Menu Ricerca

Cerniera con posizioni a scatto ogni 30

In produzione

Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
35 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Coppia massima Spessore totale Larghezza totale Acquista
13,2813 € - 18,5938 € Richiedi il lead time qui
52,1553 € - 52,1553 € Richiedi il lead time qui
37,6072 € - 77,6307 € Richiedi il lead time qui
37,6633 € - 78,4512 € Richiedi il lead time qui
34,9392 € - 72,1082 € Richiedi il lead time qui
34,8917 € - 71,4258 € Richiedi il lead time qui
33,0861 € - 65,3549 € Richiedi il lead time qui
24,4544 € - 50,7407 € Richiedi il lead time qui
24,4493 € - 50,6664 € Richiedi il lead time qui
33,2225 € - 68,558 € Richiedi il lead time qui
37,6734 € - 78,5998 € Richiedi il lead time qui
34,182 € - 65,6952 € Richiedi il lead time qui
34,997 € - 72,9537 € Richiedi il lead time qui
30,5439 € - 63,0355 € Richiedi il lead time qui
27,1371 € - 56,014 € Richiedi il lead time qui
24,4493 € - 50,6664 € Richiedi il lead time qui
53,1984 € - 74,4777 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
57.0 mm
13.0 mm
51.0 mm
37,6734 € - 78,5998 € Richiedi il lead time qui
37,6072 € - 77,6307 € Richiedi il lead time qui
35,2837 € - 72,8051 € Richiedi il lead time qui
  • di 2
Cerniere a frizione 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Nero

25992042E

Fascia di prezzo
18,5938 € - 13,2813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Cerniere a frizione 40.0 mm 38.0 mm Lega di zinco Nero

498295

Fascia di prezzo
52,1553 € - 52,1553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato a polvere
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    8301300000
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224013

Fascia di prezzo
77,6307 € - 37,6072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224017

Fascia di prezzo
78,4512 € - 37,6633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 38.0 mm 40.0 mm Lega di Alluminio Nero

1224023

Fascia di prezzo
72,1082 € - 34,9392 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 38.0 mm 40.0 mm Lega di Alluminio Nero

1224028

Fascia di prezzo
71,4258 € - 34,8917 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 76.6 mm 51.2 mm Lega di zinco Nero

1223935

Fascia di prezzo
65,3549 € - 33,0861 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 54.0 mm 33.6 mm Lega di zinco Nero

1223969

Fascia di prezzo
50,7407 € - 24,4544 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 54.0 mm 33.6 mm Lega di zinco Nero

1223978

Fascia di prezzo
50,6664 € - 24,4493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224011

Fascia di prezzo
68,558 € - 33,2225 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224016

Fascia di prezzo
78,5998 € - 37,6734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 38.0 mm 40.0 mm Lega di Alluminio Nero

1224022

Fascia di prezzo
65,6952 € - 34,182 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 38.0 mm 40.0 mm Lega di Alluminio Nero

1224026

Fascia di prezzo
72,9537 € - 34,997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 76.6 mm 51.2 mm Lega di zinco Nero

1223934

Fascia di prezzo
63,0355 € - 30,5439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 54.0 mm 33.6 mm Lega di zinco Nero

1223968

Fascia di prezzo
56,014 € - 27,1371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 54.0 mm 33.6 mm Lega di zinco Nero

1223977

Fascia di prezzo
50,6664 € - 24,4493 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    8302100090
Cerniere a frizione 57.0 mm 51.0 mm Lega di zinco Nero

219912E

Fascia di prezzo
74,4777 € - 53,1984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.5 mm
  • Lunghezza totale
    57.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    51.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224014

Fascia di prezzo
78,5998 € - 37,6734 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 50.8 mm 57.1 mm Lega di zinco Nero

1224019

Fascia di prezzo
77,6307 € - 37,6072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090
Cerniere a frizione 38.0 mm 40.0 mm Lega di Alluminio Nero

1224024

Fascia di prezzo
72,8051 € - 35,2837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Verniciato
  • Tipologia foro di montaggio
    Svasato
  • Numero di fori di montaggio
    4
  • Codice doganale
    3926300090