1299113
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 12,3613 € |
50 + | 5,8863 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spessore battente | 4.0 mm |
---|---|
Spessore battente | 0.157 in |
Diametro foro di montaggio | 4.5 mm |
Diametro foro di montaggio | 0.177 in |
Lunghezza totale | 30.0 mm |
Lunghezza totale | 1.181 in |
Spessore totale | 7.5 mm |
Spessore totale | 0.295 in |
Larghezza totale | 30.0 mm |
Larghezza totale | 1.181 in |
Colore | Argento |
Finitura | Cromato |
Forma battente | Quadrato |
Materiale (nome esteso) | Lega di zinco pressofuso |
Tipologia foro di montaggio | Svasato |
Forma foro di montaggio | Foro passante |
Numero di fori di montaggio | 4 |
Materiale pin | Lega di zinco pressofuso |
Codice doganale | 7907000090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare